10338872
13RS056033
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,6952 kr |
| 5000 - 19999 | 0,6257 kr |
| 20000 + | 0,5631 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Längd på distans | 0.5 in |
|---|---|
| Längd på distans | 12.7 mm |
| Innerdiameter | 7.1 mm |
| Innerdiameter | 0.280 in |
| Ytterdiameter | 0.560 in |
| Ytterdiameter | 14.2 mm |
| Drifttemperaturområde | -40 - 185 °F |
| Drifttemperaturområde | -40 - 85 °C |
| Kompatibla gängstorlekar (alla) | 1/4 (M6) |
| Material | Nylon 6/6 |
| Färg | Naturfärgad |
| Distansens form | Rund |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta