10338667
13RS021830
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,0244 kr |
| 5000 - 19999 | 0,922 kr |
| 20000 + | 0,8297 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Längd på distans | 0.154 in |
|---|---|
| Längd på distans | 3.9 mm |
| Innerdiameter | 0.140 in |
| Innerdiameter | 3.6 mm |
| Ytterdiameter | 0.218 in |
| Ytterdiameter | 5.5 mm |
| Drifttemperaturområde | -40 - 85 °C |
| Drifttemperaturområde | -40 - 185 °F |
| Kompatibla gängstorlekar (alla) | #6 (M3.5) |
| Material | Nylon 6/6 |
| Färg | Naturfärgad |
| Distansens form | Rund |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta