Meny Sök

Distans 0.171 in 0.250 in 9.5 mm Nylon 6/6

Denna runda, svarta ogängade distans av polyamid (PA 6) håller isär komponenter i dina montage. Sådana distanser är oumbärliga där värme- och elisolering mellan komponenterna krävs
Essentra artikelnummer:

10339091

Tillverkarens artikelnummer:

13SP050

2499 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,4502 kr
5000 - 19999 0,4051 kr
20000 + 0,3646 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

450,20 kr

1000 x 0,4502 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 9.5 mm
Innerdiameter 4.3 mm
Ytterdiameter 6.4 mm
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Kompatibla gängstorlekar (alla) #8 (M4)
Material Nylon 6/6
Färg Naturfärgad
Distansens form Rund
Commodity Code 3926909790

Produkten 13SP050 ersätter:

Distans 4.3 mm 6.4 mm 9.5 mm Nylon 6
Essentra artikelnummer: 10169858
Tillverkarens artikelnummer: R912-6

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss