Meny Sök

Distans 0.194 in 0.375 in 12.7 mm Nylon 6/6

Denna runda, svarta ogängade distans av polyamid (PA 6) håller isär komponenter i dina montage. Sådana distanser är oumbärliga där värme- och elisolering mellan komponenterna krävs
Essentra artikelnummer:

10339299

Tillverkarens artikelnummer:

13SP178

496 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 0,7497 kr
2500 - 4999 0,642 kr
5000 + 0,5616 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

374,85 kr

500 x 0,7497 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 12.7 mm
Innerdiameter 4.9 mm
Ytterdiameter 9.5 mm
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Kompatibla gängstorlekar (alla) #10
Material Nylon 6/6
Färg Naturfärgad
Distansens form Rund
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss