Runda ogängade distanser av PA (polyamid) eller nylon, finns i olika storlekar och diametrar. Ger fysiskt avstånd i dina montage och erbjuder samtidigt isolering mot värme och el mellan komponenterna. Glasarmerad PA finns också, används där högre maximal arbetstemperatur samt mer styrka och styvhet krävs..
Serienummer: SR1941
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter | Ytterdiameter | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3494 kr - 0,4314 kr | 55548 I lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| 0,2885 kr - 0,3563 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.225 in
5.7 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,7971 kr - 1,0642 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.265 in
6.7 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1827 kr - 0,2256 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.120 in
3 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,2369 kr - 0,2925 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.195 in
5 mm
|
0.275 in
7 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 0,4189 kr - 0,5171 kr | 990 I lager |
0.175 in
4.4 mm
|
0.376 in
9.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,4416 kr - 0,5451 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.203 in
5.2 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
| 0,8574 kr - 1,1418 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.325 in
8.3 mm
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 2,3411 kr - 3,1167 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.265 in
6.7 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,3314 kr - 0,4091 kr | 955 I lager |
0.140 in
3.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,3821 kr - 0,4717 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.140 in
3.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,7052 kr - 1,4386 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.140 in
3.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,5357 kr - 0,7138 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.260 in
6.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2142 kr - 0,2644 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.195 in
5 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
| 0,4459 kr - 0,5506 kr | 568 I lager |
0.198 in
5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,9149 kr - 1,2194 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.375 in
9.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 1,1306 kr - 1,3959 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.250 in
6.4 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 1,1217 kr - 1,4937 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.250 in
6.4 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 1,2194 kr - 1,623 kr | 345 I lager |
0.250 in
6.4 mm
|
0.745 in
18.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 6,492 kr - 8,632 kr | 1030 I lager |
0.400 in
10.2 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta