10339329
13SP211
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,6822 kr |
| 2500 - 4999 | 0,5845 kr |
| 5000 + | 0,5113 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Längd på distans | 0.185 in |
|---|---|
| Längd på distans | 4.7 mm |
| Innerdiameter | 5.6 mm |
| Innerdiameter | 0.219 in |
| Ytterdiameter | 0.500 in |
| Ytterdiameter | 12.7 mm |
| Drifttemperaturområde | -40 - 85 °C |
| Drifttemperaturområde | -40 - 185 °F |
| Kompatibla gängstorlekar (alla) | #12 (M5) |
| Material | Nylon 6/6 |
| Färg | Naturfärgad |
| Distansens form | Rund |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta