Meny Sök

Distans 0.257 in 0.375 in 31.7 mm Nylon 6/6

Denna runda icke-gängade distans ger fysiskt avstånd mellan komponenterna, samt termisk och elektrisk isolering. Brandsäkerhet UL94 V2.
Essentra artikelnummer:

10338780

Tillverkarens artikelnummer:

13RS037585

5699 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,2594 kr
5000 - 9999 1,1334 kr
10000 + 1,0201 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 259,40 kr

1000 x 1,2594 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 31.7 mm
Innerdiameter 6.5 mm
Ytterdiameter 9.5 mm
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Kompatibla gängstorlekar (alla) 1/4 (M6)
Material Nylon 6/6
Färg Naturfärgad
Distansens form Rund
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss