Meny Sök

Rektangulära rörinsatser

I lager

Rektangulära insatser och glidfötter passar perfekt för de vanligaste storlekarna och måtten på rektangulära rör. På plats i en rörände gör den färdiga applikationen ett snyggt och prydligt intryck.

De är ribbade för att lättare föras in och passa ordentligt. De här insatserna skyddar ytor och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.

Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning. I vårt omfattande sortiment finns olika storlekar och färger.

  • Passar för de mest populära storlekarna och måtten av rektangulära slangar och rör.
  • Ger ett nätt och prydligt utseende.
  • Ger ytskydd och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, LDPE - PIR Färg: Svart, Vit, Grå, Silver, Brun, Blå, Grön, Röd, Gul Serienummer: SRANR, SR1550

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
350 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B T2 Färg A Material T1 Typ Köp
2,8108 kr - 19,8098 kr 2300 I lager
25.0 mm
1.0 mm
Svart
50.0 mm
Polyeten
3.0 mm
1
7,1957 kr - 13,1964 kr Fråga angående leveranstidhär
50.8 mm
2.0 mm
Grå
76.2 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
4,5416 kr - 10,3775 kr 150 I lager
40.0 mm
1.0 mm
Svart
50.0 mm
Polyeten
2.75 mm
1
10,0396 kr - 23,457 kr 20 I lager
50.0 mm
2.0 mm
Svart
100.0 mm
LDPE
4.0 mm
1,363 kr - 2,497 kr 5795 I lager
20.0 mm
1.0 mm
Vit
35.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
4,7684 kr - 7,745 kr 200 I lager
25.0 mm
1.5 mm
Svart
75.0 mm
LDPE
2.0 mm
5,4722 kr - 12,6062 kr 3500 I lager
40.0 mm
1.0 mm
Grå
60.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
4,9695 kr - 10,5464 kr 10850 I lager
40.0 mm
1.0 mm
Grå
60.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
2,8501 kr - 7,3124 kr 1000 I lager
30.0 mm
1.0 mm
Svart
45.0 mm
Polyeten
2.5 mm
1
2,9874 kr - 5,4632 kr 700 I lager
31.8 mm
1.0 mm
Grå
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1,1777 kr - 3,651 kr 8033 I lager
10.0 mm
1.0 mm
Svart
30.0 mm
Polyeten
1.5 mm
1
3,3178 kr - 7,5213 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
1.0 mm
Svart
63.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
1
1,2624 kr - 8,3386 kr 195650 I lager
15.0 mm
1.0 mm
Vit
30.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
2,9192 kr - 7,4501 kr 1250 I lager
25.0 mm
1.0 mm
Svart
45.0 mm
Polyeten
3.0 mm
1
1,9084 kr - 13,3674 kr 1383 I lager
20.0 mm
1.0 mm
Svart
40.0 mm
Polyeten
2.5 mm
1
3,5763 kr - 8,4747 kr 1200 I lager
25.0 mm
3.0 mm
Svart
60.0 mm
LDPE
4.5 mm
4,7684 kr - 7,0673 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
1.0 mm
Silver
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
3,5763 kr - 9,1251 kr 450 I lager
38.1 mm
2.0 mm
Svart
63.5 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
1
8,3017 kr - 15,4488 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
1.5 mm
Svart
90.0 mm
Polyeten
2.0 mm
1
6,0654 kr - 7,541 kr 360 I lager
40.0 mm
1.0 mm
Svart
80.0 mm
Polyeten
3.0 mm
1
  • av 18
Rektangulära rörinsatser 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart Polyeten

10377079

Prisintervall
19,8098 kr - 2,8108 kr

Lagernivåer
2300 I lager
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 76.2 mm 50.8 mm 2.0 mm 4.0 mm Grå LDPE - PIR

10080979

Prisintervall
13,1964 kr - 7,1957 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    76.2 mm
  • B
    50.8 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 50.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 2.75 mm Svart Polyeten

10377116

Prisintervall
10,3775 kr - 4,5416 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.75 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Svart LDPE

10093061

Prisintervall
23,457 kr - 10,0396 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Vit LDPE - PIR

10080207

Prisintervall
2,497 kr - 1,363 kr

Lagernivåer
5795 I lager
Egenskaper
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 75.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Svart LDPE

10093276

Prisintervall
7,745 kr - 4,7684 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • A
    75.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grå LDPE - PIR

10081037

Prisintervall
12,6062 kr - 5,4722 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grå LDPE - PIR

10081020

Prisintervall
10,5464 kr - 4,9695 kr

Lagernivåer
10850 I lager
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 45.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Svart Polyeten

10246658

Prisintervall
7,3124 kr - 2,8501 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • A
    45.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 50.8 mm 31.8 mm 1.0 mm 3.0 mm Grå LDPE - PIR

10080672

Prisintervall
5,4632 kr - 2,9874 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • A
    50.8 mm
  • B
    31.8 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 30.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Svart Polyeten

10093177

Prisintervall
3,651 kr - 1,1777 kr

Lagernivåer
8033 I lager
Egenskaper
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 63.5 mm 25.4 mm 1.0 mm 2.0 mm Svart LDPE - PIR

10093023

Prisintervall
7,5213 kr - 3,3178 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    63.5 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulär Rörinsats 30.0 mm 15.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Vit LDPE - PIR

10078488

Prisintervall
8,3386 kr - 1,2624 kr

Lagernivåer
195650 I lager
Egenskaper
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 45.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart Polyeten

10246641

Prisintervall
7,4501 kr - 2,9192 kr

Lagernivåer
1250 I lager
Egenskaper
  • A
    45.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 40.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Svart Polyeten

10377062

Prisintervall
13,3674 kr - 1,9084 kr

Lagernivåer
1383 I lager
Egenskaper
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 25.0 mm 3.0 mm 4.5 mm Svart LDPE

10092378

Prisintervall
8,4747 kr - 3,5763 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Rektangulära rörinsatser 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Silver LDPE - PIR

10106402

Prisintervall
7,0673 kr - 4,7684 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 63.5 mm 38.1 mm 2.0 mm 2.5 mm Svart LDPE - PIR

10093160

Prisintervall
9,1251 kr - 3,5763 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • A
    63.5 mm
  • B
    38.1 mm
  • h1
    6.2 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Rektangulär Rörinsats 2.0 mm 1.5 mm Svart Polyeten

10246672

Prisintervall
15,4488 kr - 8,3017 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    90.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart Polyeten

10377130

Prisintervall
7,541 kr - 6,0654 kr

Lagernivåer
360 I lager
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm