10093160
199238
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 50 - 99 | 9,1251 kr |
| 100 - 499 | 6,5179 kr |
| 500 + | 3,5763 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| A | 63.5 mm |
|---|---|
| A | 2.5 in |
| B | 38.1 mm |
| B | 1.5 in |
| h1 | 0.244 in |
| h1 | 6.2 mm |
| T1 | 0.098 in |
| T1 | 2.5 mm |
| T2 | 0.079 in |
| T2 | 2.0 mm |
| Typ | 1 |
| Allt material | Polyeten |
| Färg | Svart |
| Slutför | Polerad |
| Commodity Code | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta