Meny Sök

Rektangulära rörinsatser 76.2 mm 50.8 mm 2.0 mm 4.0 mm Grå LDPE - PIR

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra artikelnummer:

10080979

Tillverkarens artikelnummer:

111782

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 13,1964 kr
250 + 7,1957 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

329,91 kr

25 x 13,1964 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 76.2 mm
B 50.8 mm
h1 6.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Typ 1
Allt material Polyeten
Färg Grå
Slutför Eroderad
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss