Meny Sök

Rektangulär Rörinsats 2.0 mm 1.5 mm Svart Polyeten

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra artikelnummer:

10246672

Tillverkarens artikelnummer:

460735

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
60 - 599 15,4488 kr
600 + 8,3017 kr
Standardförpackning: 600

Beställ i flerpack med 600

Totalpris:

926,93 kr

60 x 15,4488 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 90.0 mm
B 20.0 mm
h1 5.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.5 mm
Typ 1
Allt material Polyeten
Färg Svart
Slutför Eroderad
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss