Meny Sök

Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grå LDPE - PIR

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra artikelnummer:

10081037

Tillverkarens artikelnummer:

111808

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 99 12,2391 kr
100 - 499 8,7422 kr
500 + 5,3128 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

611,96 kr

50 x 12,2391 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 60.0 mm
B 40.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Typ 1
Allt material Polyeten
Färg Grå
Slutför Polerad
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss