Meny Sök

Rektangulära rörinsatser 45.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Svart Polyeten

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra artikelnummer:

10246658

Tillverkarens artikelnummer:

460724

1000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
125 - 249 7,3124 kr
250 - 1249 5,2231 kr
1250 + 2,8501 kr
Standardförpackning: 1250

Beställ i flerpack med 125

Totalpris:

914,05 kr

125 x 7,3124 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 45.0 mm
B 30.0 mm
h1 5.0 mm
T1 2.5 mm
T2 1.0 mm
Typ 1
Allt material Polyeten
Färg Svart
Slutför Eroderad
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss