Meny Sök

Rektangulära rörinsatser

I lager

Rektangulära insatser och glidfötter passar perfekt för de vanligaste storlekarna och måtten på rektangulära rör. På plats i en rörände gör den färdiga applikationen ett snyggt och prydligt intryck.

De är ribbade för att lättare föras in och passa ordentligt. De här insatserna skyddar ytor och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.

Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning. I vårt omfattande sortiment finns olika storlekar och färger.

  • Passar för de mest populära storlekarna och måtten av rektangulära slangar och rör.
  • Ger ett nätt och prydligt utseende.
  • Ger ytskydd och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, LDPE - PIR Färg: Svart, Vit, Grå, Silver, Brun, Blå, Grön, Röd, Gul Serienummer: SRANR, SR1550

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
350 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B T2 Färg A Material T1 Typ Köp
0,9982 kr - 1,9677 kr 1040 I lager
10.0 mm
1.0 mm
Grå
20.0 mm
Polyeten
2.0 mm
1
2,6788 kr - 7,7777 kr 4725 I lager
20.0 mm
1.0 mm
Svart
45.0 mm
Polyeten
3.0 mm
1
1,2926 kr - 2,3555 kr 2629 I lager
15.0 mm
1.0 mm
Vit
25.0 mm
Polyeten
2.5 mm
1
3,4617 kr - 5,6807 kr 2130 I lager
30.0 mm
1.0 mm
Svart
50.0 mm
Polyeten
2.5 mm
1
10,7846 kr - 76,0764 kr 850 I lager
40.0 mm
1.0 mm
Svart
100.0 mm
Polyeten
3.0 mm
1
1,666 kr - 3,0449 kr 2448 I lager
15.0 mm
1.0 mm
Vit
20.0 mm
Polyeten
1.5 mm
1
1,1088 kr - 2,1975 kr 1766 I lager
16.0 mm
1.5 mm
Svart
20.0 mm
Polyeten
2.0 mm
1
1,4941 kr - 2,5571 kr 8340 I lager
20.0 mm
1.0 mm
Svart
35.0 mm
Polyeten
2.5 mm
1
2,6185 kr - 3,6658 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
1.0 mm
Silver
40.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
11,7132 kr - 34,1825 kr 300 I lager
40.0 mm
2.0 mm
Svart
90.0 mm
Polyeten
4.0 mm
1
2,614 kr - 9,413 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
1.0 mm
Grön
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
11,6131 kr - 82,2357 kr 158 I lager
50.0 mm
1.0 mm
Svart
100.0 mm
Polyeten
4.0 mm
1
0,9982 kr - 1,9677 kr 8752 I lager
10.0 mm
1.0 mm
Svart
20.0 mm
Polyeten
2.0 mm
1
5,592 kr - 38,2879 kr 120 I lager
30.0 mm
1.0 mm
Svart
80.0 mm
Polyeten
3.0 mm
1
51,7042 kr - 75,4629 kr Fråga angående leveranstidhär
80 mm
1.5 mm
Svart
120.0 mm
Polyeten
2.0 mm
1
15,5926 kr - 67,672 kr 4635 I lager
100.0 mm
2.0 mm
Grå
100.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
1,6948 kr - 5,2539 kr 3900 I lager
20.0 mm
1.0 mm
Svart
50.0 mm
Polyeten
3.0 mm
1
6,4345 kr - 18,801 kr 461 I lager
30.0 mm
1.0 mm
Vit
60.0 mm
Polyeten
2.5 mm
1
16,7327 kr - 40,7762 kr 320 I lager
50.0 mm
3.0 mm
Grå
120.0 mm
Polyeten
5.5 mm
1
9,9822 kr - 25,3504 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
1.5 mm
Vit
60.0 mm
Polyeten
3.5 mm
1
  • av 18
Rektangulära rörinsatser 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Grå Polyeten

10181287

Prisintervall
1,9677 kr - 0,9982 kr

Lagernivåer
1040 I lager
Egenskaper
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 45.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart Polyeten

10246634

Prisintervall
7,7777 kr - 2,6788 kr

Lagernivåer
4725 I lager
Egenskaper
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Vit Polyeten

10181416

Prisintervall
2,3555 kr - 1,2926 kr

Lagernivåer
2629 I lager
Egenskaper
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Svart Polyeten

10377093

Prisintervall
5,6807 kr - 3,4617 kr

Lagernivåer
2130 I lager
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    6.7 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart Polyeten

10377147

Prisintervall
76,0764 kr - 10,7846 kr

Lagernivåer
850 I lager
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Vit Polyeten

10181331

Prisintervall
3,0449 kr - 1,666 kr

Lagernivåer
2448 I lager
Egenskaper
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 20.0 mm 16.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Svart Polyeten

10181379

Prisintervall
2,1975 kr - 1,1088 kr

Lagernivåer
1766 I lager
Egenskaper
  • A
    20.0 mm
  • B
    16.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Svart Polyeten

10377055

Prisintervall
2,5571 kr - 1,4941 kr

Lagernivåer
8340 I lager
Egenskaper
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Silver LDPE - PIR

10144121

Prisintervall
3,6658 kr - 2,6185 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 90.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Svart Polyeten

10246689

Prisintervall
34,1825 kr - 11,7132 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • A
    90.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Grön LDPE - PIR

10081365

Prisintervall
9,413 kr - 2,614 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 50.0 mm 1.0 mm 4.0 mm Svart Polyeten

10377154

Prisintervall
82,2357 kr - 11,6131 kr

Lagernivåer
158 I lager
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Svart Polyeten

10181294

Prisintervall
1,9677 kr - 0,9982 kr

Lagernivåer
8752 I lager
Egenskaper
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart Polyeten

10377109

Prisintervall
38,2879 kr - 5,592 kr

Lagernivåer
120 I lager
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulär Rörinsats 2.0 mm 1.5 mm Svart Polyeten

10364215

Prisintervall
75,4629 kr - 51,7042 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    80 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 100.0 mm 2.0 mm 3.0 mm Grå LDPE - PIR

10120668

Prisintervall
67,672 kr - 15,5926 kr

Lagernivåer
4635 I lager
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h1
    24.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rektangulär Rörinsats 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10078136

Prisintervall
5,2539 kr - 1,6948 kr

Lagernivåer
3900 I lager
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Vit Polyeten

10182062

Prisintervall
18,801 kr - 6,4345 kr

Lagernivåer
461 I lager
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 50.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Grå Polyeten

10182512

Prisintervall
40,7762 kr - 16,7327 kr

Lagernivåer
320 I lager
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 50.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Vit Polyeten

10182109

Prisintervall
25,3504 kr - 9,9822 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm