Rektangulära insatser och glidfötter passar perfekt för de vanligaste storlekarna och måtten på rektangulära rör. På plats i en rörände gör den färdiga applikationen ett snyggt och prydligt intryck.
De är ribbade för att lättare föras in och passa ordentligt. De här insatserna skyddar ytor och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.
Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning. I vårt omfattande sortiment finns olika storlekar och färger.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, LDPE - PIR Färg: Svart, Vit, Grå, Silver, Brun, Blå, Grön, Röd, Gul Serienummer: SRANR, SR1550
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | B | T2 | Färg | A | Material | T1 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6427 kr - 2,9573 kr | 1100 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 2,5996 kr - 4,767 kr | 2000 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grå
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,623 kr - 2,9964 kr | 7600 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grå
|
1.378 in
35.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 2,2118 kr - 4,0406 kr | 6000 I lager |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Vit
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 3,7343 kr - 5,8087 kr | 13300 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,363 kr - 1,5154 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 7,0665 kr - 12,9543 kr | 875 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grå
|
2.953 in
75.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 3,1885 kr - 5,8264 kr | 2154 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grå
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 2,6427 kr - 4,8276 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grå
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 8,9337 kr - 20,7329 kr | 750 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Svart
|
3.937 in
100.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 2,3986 kr - 9,413 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gul
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 2,1687 kr - 3,9801 kr | 16970 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grå
|
1.378 in
35.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
|||
| 5,1419 kr - 9,4433 kr | 700 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Vit
|
3 in
76.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 2,4847 kr - 4,5551 kr | 1900 I lager |
1.252 in
31.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 11,6979 kr - 35,2612 kr | 510 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polyeten
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 2,6427 kr - 4,8578 kr | 16800 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Vit
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 2,3986 kr - 9,413 kr | 100 I lager |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blå
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,1346 kr - 1,7694 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.626 in
15.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grå
|
1.374 in
34.9 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,1346 kr - 1,7694 kr | 250 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grå
|
1.374 in
34.9 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta