Meny Sök

Rektangulära rörinsatser 40.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Svart Polyeten

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra artikelnummer:

10377062

Tillverkarens artikelnummer:

461314

1383 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 13,3674 kr
1000 + 1,9084 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 336,74 kr

100 x 13,3674 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 40.0 mm
B 20.0 mm
h1 5.8 mm
T1 2.5 mm
T2 1.0 mm
Typ 1
Allt material Polyeten
Färg Svart
Slutför Eroderad
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss