Meny Sök

Öglebultar

I lager

De här öglebultarna har gängat skaft med ögla vid huvudet, ett slätt och jämnt underlag för bygeln. Det innebär exakt justering och flexibilitet. Öglan gör bulten lätt att manövrera, den är lätt att dra åt respektive lossa.

Armens svängande rörelse inte bara säkrar komponenter lätt och snabbt, den är också markant tids- och arbetsbesparande. Den gängade bulten säkerställer robust anslutning mellan komponenter vilket minimerar risken för att den ska lossna eller fallera när den är i bruk. Perfekt för tillämpningar som ofta måste plockas isär och återmonteras.

Den är lätt att få på plats och ta bort, först för hand, sedan med verktyg. När den vridbara delen är på plats kan den svängas till låst läge med den gängade delen säkrad. Används ofta i tung industri, exempelvis skydd för maskiner, fordon, byggnation och tillverkning.

  • Har gängat skaft med ögla vid huvudet, ett slätt och jämnt underlag för bygeln.
  • Armens svängande rörelse säkrar komponenter lätt och snabbt, och är markant tids- och arbetsbesparande.
  • Används för fordonskonstruktion och tillverkningsändamål.
Material: Värmebehandlat stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SR18822, SR18830

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
52 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 Tolerans d1 d3 Material d2 l2 Köp
362,9612 kr - 453,6442 kr Fråga angående leveranstidhär
160.0
Standardtolerans
M24
45.0
Värmebehandlat stål
22.0
60.0
47,9209 kr - 59,8439 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0
Standardtolerans
M10
20.0
Värmebehandlat stål
10.0
26.0
136,5403 kr - 182,0538 kr Fråga angående leveranstidhär
75.0
Hög tolerans
M8
18.0
304 Rostfritt stål
8.0
32.0
225,1597 kr - 300,2512 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0
Hög tolerans
M12
25.0
304 Rostfritt stål
12.0
40.0
123,5856 kr - 154,5394 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0
Standardtolerans
M16
32.0
Värmebehandlat stål
16.0
38.0
183,0856 kr - 228,8283 kr Fråga angående leveranstidhär
120.0
Standardtolerans
M20
40.0
Värmebehandlat stål
18.0
46.0
411,3408 kr - 514,176 kr Fråga angående leveranstidhär
200.0
Standardtolerans
M24
45.0
Värmebehandlat stål
22.0
60.0
99,2812 kr - 132,2985 kr 9 I lager
50.0
Hög tolerans
M6
14.0
304 Rostfritt stål
6.0
32.0
111,892 kr - 149,1511 kr Fråga angående leveranstidhär
75.0
Hög tolerans
M6
14.0
304 Rostfritt stål
6.0
32.0
185,1492 kr - 246,8274 kr Fråga angående leveranstidhär
75.0
Hög tolerans
M12
25.0
304 Rostfritt stål
12.0
40.0
312,5181 kr - 416,729 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0
Hög tolerans
M16
32.0
304 Rostfritt stål
16.0
50.0
208,7657 kr - 260,9285 kr Fråga angående leveranstidhär
160.0
Standardtolerans
M20
40.0
Värmebehandlat stål
18.0
52.0
74,6329 kr - 99,5105 kr 4 I lager
50.0
Hög tolerans
M5
12.0
304 Rostfritt stål
5.0
32.0
116,707 kr - 155,5712 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0
Hög tolerans
M8
18.0
304 Rostfritt stål
8.0
32.0
167,0355 kr - 222,6376 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0
Hög tolerans
M10
20.0
304 Rostfritt stål
10.0
40.0
236,1655 kr - 295,2069 kr Fråga angående leveranstidhär
200.0
Standardtolerans
M20
40.0
Värmebehandlat stål
18.0
52.0
294,0605 kr - 367,5469 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0
Standardtolerans
M24
45.0
Värmebehandlat stål
22.0
54.0
318,2503 kr - 397,8128 kr Fråga angående leveranstidhär
120.0
Standardtolerans
M24
45.0
Värmebehandlat stål
22.0
54.0
60,9903 kr - 76,2379 kr Fråga angående leveranstidhär
75.0
Standardtolerans
M10
20.0
Värmebehandlat stål
10.0
26.0
84,3776 kr - 105,472 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0
Standardtolerans
M12
25.0
Värmebehandlat stål
12.0
30.0
  • av 3
Svängbult M24 160.0 25.0 Värmebehandlat stål

20198398

Prisintervall
453,6442 kr - 362,9612 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M24
  • l1
    160.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0
Svängbult M10 50.0 12.0 Värmebehandlat stål

20198435

Prisintervall
59,8439 kr - 47,9209 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Svängbult M8 75.0 9.0 304 Rostfritt stål

20199494

Prisintervall
182,0538 kr - 136,5403 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Hög tolerans
  • d1
    M8
  • l1
    75.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Svängbult M12 100.0 14.0 304 Rostfritt stål

20199548

Prisintervall
300,2512 kr - 225,1597 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Hög tolerans
  • d1
    M12
  • l1
    100.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Svängbult M16 100.0 17.0 Värmebehandlat stål

20198305

Prisintervall
154,5394 kr - 123,5856 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M16
  • l1
    100.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Svängbult M20 120.0 22.0 Värmebehandlat stål

20198343

Prisintervall
228,8283 kr - 183,0856 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M20
  • l1
    120.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0
Svängbult M24 200.0 25.0 Värmebehandlat stål

20198404

Prisintervall
514,176 kr - 411,3408 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M24
  • l1
    200.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0
Svängbult M6 50.0 7.0 304 Rostfritt stål

20199463

Prisintervall
132,2985 kr - 99,2812 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Tolerans
    Hög tolerans
  • d1
    M6
  • l1
    50.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Svängbult M6 75.0 7.0 304 Rostfritt stål

20199470

Prisintervall
149,1511 kr - 111,892 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Hög tolerans
  • d1
    M6
  • l1
    75.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Svängbult M12 75.0 14.0 304 Rostfritt stål

20199531

Prisintervall
246,8274 kr - 185,1492 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Hög tolerans
  • d1
    M12
  • l1
    75.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Svängbult M16 100.0 17.0 304 Rostfritt stål

20199579

Prisintervall
416,729 kr - 312,5181 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Hög tolerans
  • d1
    M16
  • l1
    100.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Svängbult M20 160.0 22.0 Värmebehandlat stål

20198350

Prisintervall
260,9285 kr - 208,7657 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M20
  • l1
    160.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0
Svängbult M5 50.0 6.0 304 Rostfritt stål

20198411

Prisintervall
99,5105 kr - 74,6329 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Tolerans
    Hög tolerans
  • d1
    M5
  • l1
    50.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Svängbult M8 50.0 9.0 304 Rostfritt stål

20199487

Prisintervall
155,5712 kr - 116,707 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Hög tolerans
  • d1
    M8
  • l1
    50.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Svängbult M10 100.0 12.0 304 Rostfritt stål

20199524

Prisintervall
222,6376 kr - 167,0355 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Hög tolerans
  • d1
    M10
  • l1
    100.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Svängbult M20 200.0 22.0 Värmebehandlat stål

20198367

Prisintervall
295,2069 kr - 236,1655 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M20
  • l1
    200.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0
Svängbult M24 100.0 25.0 Värmebehandlat stål

20198374

Prisintervall
367,5469 kr - 294,0605 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M24
  • l1
    100.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0
Svängbult M24 120.0 25.0 Värmebehandlat stål

20198381

Prisintervall
397,8128 kr - 318,2503 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M24
  • l1
    120.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0
Svängbult M10 75.0 12.0 Värmebehandlat stål

20198206

Prisintervall
76,2379 kr - 60,9903 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M10
  • l1
    75.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Svängbult M12 100.0 14.0 Värmebehandlat stål

20198268

Prisintervall
105,472 kr - 84,3776 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M12
  • l1
    100.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0