20199548
20199548
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 4 | 300,2512 kr |
| 5 - 9 | 270,2146 kr |
| 10 - 19 | 255,1963 kr |
| 20 + | 225,1597 kr |
| Tolerans | Hög tolerans |
|---|---|
| d1 | M12 |
| l1 | 100.0 |
| d2 | 12.0 |
| d3 | 25.0 |
| l2 | 40.0 |
| d4 | 12.0 |
| w1 | 14.0 |
| Vikt g | 105.0 |
| Material | 304 Rostfritt stål |
| Standard | DIN 444 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta