20198374
20198374
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 378,5734 kr |
| 10 - 14 | 340,6688 kr |
| 15 - 24 | 321,7756 kr |
| 25 + | 302,8823 kr |
| Tolerans | Standardtolerans |
|---|---|
| d1 | M24 |
| l1 | 100.0 |
| d2 | 22.0 |
| d3 | 45.0 |
| l2 | 54.0 |
| w1 | 25.0 |
| Vikt g | 442.0 |
| Material | Värmebehandlat stål |
| Standard | DIN 444 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta