20199500
20199500
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 4 | 171,9652 kr |
5 - 9 | 154,7687 kr |
10 - 19 | 146,1704 kr |
20 + | 128,9739 kr |
Tolerans | Hög tolerans |
---|---|
d1 | M10 |
l1 | 50.0 |
d2 | 10.0 |
d3 | 20.0 |
l2 | 40.0 |
d4 | 10.0 |
w1 | 12.0 |
Vikt g | 38.0 |
Material | 304 Rostfritt stål |
Standard | DIN 444 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta