20198411
20198411
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 4 | 102,4959 kr |
| 5 - 9 | 92,2227 kr |
| 10 - 19 | 87,1451 kr |
| 20 + | 76,8719 kr |
| Tolerans | Hög tolerans |
|---|---|
| d1 | M5 |
| l1 | 50.0 |
| d2 | 5.0 |
| d3 | 12.0 |
| l2 | 32.0 |
| d4 | 5.0 |
| w1 | 6.0 |
| Vikt g | 10.0 |
| Material | 304 Rostfritt stål |
| Standard | DIN 444 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta