20199517
20199517
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 4 | 195,811 kr |
5 - 9 | 176,207 kr |
10 - 19 | 166,4623 kr |
20 + | 146,8583 kr |
Tolerans | Hög tolerans |
---|---|
d1 | M10 |
l1 | 75.0 |
d2 | 10.0 |
d3 | 20.0 |
l2 | 40.0 |
d4 | 10.0 |
w1 | 12.0 |
Vikt g | 53.0 |
Material | 304 Rostfritt stål |
Standard | DIN 444 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta