Meny Sök

Svängbult M20 200.0 22.0 Värmebehandlat stål

Denna svängbult av stål används för att lyfta rigga och säkra vikter. Har gängat skaft med ögla vid huvudet. Dess tolerans och styrka passar utmärkt i för tillverkning.
Essentra artikelnummer:

20198367

Tillverkarens artikelnummer:

20198367

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 304,0632 kr
10 - 14 273,7159 kr
15 - 24 258,4832 kr
25 + 243,2505 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

304,06 kr

1 x 304,0632 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Tolerans Standardtolerans
d1 M20
l1 200.0
d2 18.0
d3 40.0
l2 52.0
w1 22.0
Vikt g 562.0
Material Värmebehandlat stål
Standard DIN 444

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss