Meny Sök

Nivåfötter - bultmontering/låg profil

I lager

Justerbara bultmonterade fötter med bas i metall som går att vinkla är en hållbar lösning för montering på maskiner och transportband. Fötterna är ledade och har en bult som är tillverkad för noggrannhet och gängstyrka.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
69 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Typ av bas Färg Gängans längd Allt material Fotdiameter Köp
248,1373 kr - 363,2979 kr Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1.5
Swivel
Krom
51.0 mm
Rostfritt stål
32.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M16 x 2.0
Swivel
Koppar
51.0 mm
Stål
64.0 mm
4 I lager
M20 x 2.5
Swivel
Krom
51.0 mm
Stål
76.0 mm
1 333,682 kr - 1 360,9897 kr Fråga angående leveranstidhär
M24 x 3.0
Swivel
Krom
108.0 mm
Rostfritt stål
102.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M16 x 2.0
Swivel
Krom
51.0 mm
Rostfritt stål
64.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
Swivel
Krom
25.4 mm
Stål
19.1 mm
Fråga angående leveranstidhär
M8 x 1.25
Swivel
Krom
31.8 mm
Stål
25.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
M8 x 1.25
Swivel
Koppar
31.8 mm
Stål
287,5153 kr - 305,8774 kr Fråga angående leveranstidhär
M20 x 2.5
Swivel
Koppar
51.0 mm
Stål
76.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1.5
Swivel
Krom
51.0 mm
Stål
32.0 mm
333,9698 kr - 355,3137 kr 36 I lager
M12 x 1.75
Swivel
Krom
51.0 mm
Rostfritt stål
48.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M8 x 1.25
Swivel
Koppar
31.8 mm
Stål
25.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
M8 x 1.25
Swivel
Krom
31.8 mm
Rostfritt stål
25.4 mm
180,4815 kr - 458,463 kr 4 I lager
M6 x 1.0
Swivel
Krom
25.4 mm
Rostfritt stål
19.1 mm
365,8287 kr - 381,052 kr Fråga angående leveranstidhär
M12 x 1.75
Swivel
Krom
51.0 mm
Rostfritt stål
48.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1.5
Swivel
Krom
51.0 mm
Stål
32.0 mm
366,7704 kr - 382,1506 kr Fråga angående leveranstidhär
M24 x 3.0
Swivel
Krom
108.0 mm
Stål
102.0 mm
317,6479 kr - 337,8933 kr Fråga angående leveranstidhär
M20 x 2.5
Swivel
Koppar
51.0 mm
Stål
76.0 mm
63,8748 kr - 67,7983 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
Swivel
Krom
25.4 mm
Stål
19.1 mm
356,371 kr - 395,9678 kr 24 I lager
M12
Plain
Naturfärgad
Rostfritt stål
55.0 mm
  • av 4
Justerbara fötter 32.0 mm M10 x 1.5 51.0 mm Krom

10158449

Prisintervall
363,2979 kr - 248,1373 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Fotdiameter
    32.0 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Swivel
  • Gängans längd
    51.0 mm
Justerbara fötter 64.0 mm M16 x 2.0 51.0 mm Koppar

10158470


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16 x 2.0
  • Fotdiameter
    64.0 mm
  • Färg
    Koppar
  • Typ av bas
    Swivel
  • Gängans längd
    51.0 mm
Justerbara fötter 76.0 mm M20 x 2.5 51.0 mm Krom

10158500


Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20 x 2.5
  • Fotdiameter
    76.0 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Swivel
  • Gängans längd
    51.0 mm
Fötter 102.0 mm M24 x 3.0 7438.9 kg Rostfritt stål

10637968

Prisintervall
1 360,9897 kr - 1 333,682 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M24 x 3.0
  • Fotdiameter
    102.0 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Swivel
  • Gängans längd
    108.0 mm
Justerbara fötter 64.0 mm M16 x 2.0 51.0 mm Krom

10158333


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16 x 2.0
  • Fotdiameter
    64.0 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Swivel
  • Gängans längd
    51.0 mm
Justerbara fötter 19.1 mm M6 x 1.0 25.4 mm Krom

10158524


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Fotdiameter
    19.1 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Swivel
  • Gängans längd
    25.4 mm
Justerbara fötter 25.4 mm M8 x 1.25 31.8 mm Krom

10158401


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Fotdiameter
    25.4 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Swivel
  • Gängans längd
    31.8 mm
Justerbara fötter 25.4.0 mm M8 x 1.25 31.8 mm Koppar

10158234


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Färg
    Koppar
  • Typ av bas
    Swivel
  • Gängans längd
    31.8 mm
  • Total höjd
    49.6 mm
Fötter 76.0 mm M20 x 2.5 3265.9 kg Stål

10644898

Prisintervall
305,8774 kr - 287,5153 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20 x 2.5
  • Fotdiameter
    76.0 mm
  • Färg
    Koppar
  • Typ av bas
    Swivel
  • Gängans längd
    51.0 mm
Justerbara fötter 32.0 mm M10 x 1.5 51.0 mm Krom

10158272


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Fotdiameter
    32.0 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Swivel
  • Gängans längd
    51.0 mm
Justerbara fötter 48.0 mm M12 x 1.75 51.0 mm Krom

10558300

Prisintervall
355,3137 kr - 333,9698 kr

Lagernivåer
36 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12 x 1.75
  • Fotdiameter
    48.0 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Swivel
  • Gängans längd
    51.0 mm
Justerbara fötter 25.4 mm M8 x 1.25 31.8 mm Koppar

10158395


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Fotdiameter
    25.4 mm
  • Färg
    Koppar
  • Typ av bas
    Swivel
  • Gängans längd
    31.8 mm
Justerbara fötter 25.4 mm M8 x 1.25 31.8 mm Krom

10158258


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Fotdiameter
    25.4 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Swivel
  • Gängans längd
    31.8 mm
Justerbara fötter 19.1 mm M6 x 1.0 25.4 mm Krom

10158531

Prisintervall
458,463 kr - 180,4815 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Fotdiameter
    19.1 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Swivel
  • Gängans längd
    25.4 mm
Fötter 48.0 mm M12 x 1.75 1700.9 kg Rostfritt stål

10637951

Prisintervall
381,052 kr - 365,8287 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12 x 1.75
  • Fotdiameter
    48.0 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Swivel
  • Gängans längd
    51.0 mm
Justerbara fötter 32.0 mm M10 x 1.5 51.0 mm Krom

10158432


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Fotdiameter
    32.0 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Swivel
  • Gängans längd
    51.0 mm
Fötter 102.0 mm M24 x 3.0 7438.9 kg Stål

10633670

Prisintervall
382,1506 kr - 366,7704 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M24 x 3.0
  • Fotdiameter
    102.0 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Swivel
  • Gängans längd
    108.0 mm
Fötter 76.0 mm M20 x 2.5 2449.3 kg Stål

10642290

Prisintervall
337,8933 kr - 317,6479 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20 x 2.5
  • Fotdiameter
    76.0 mm
  • Färg
    Koppar
  • Typ av bas
    Swivel
  • Gängans längd
    51.0 mm
Fötter 19.1 mm M6 x 1.0 317.5 kg Stål

10635797

Prisintervall
67,7983 kr - 63,8748 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Fotdiameter
    19.1 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Swivel
  • Gängans längd
    25.4 mm
Kraftiga justerbara fötter 55.0 mm M12 Naturfärgad

10253311

Prisintervall
395,9678 kr - 356,371 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    55.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av bas
    Plain
  • Belastningskapacitet
    1500.0 kg