Meny Sök

Fötter 48.0 mm M12 x 1.75 1700.9 kg Rostfritt stål

Essentra artikelnummer:

10637951

Tillverkarens artikelnummer:

HVTME-20SS

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
4 - 19 392,4835 kr
20 - 39 384,7244 kr
40 + 376,8036 kr
Standardförpackning: 4

Beställ i flerpack med 4

Totalpris:

1 569,93 kr

4 x 392,4835 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M12 x 1.75
Fotdiameter 48.0 mm
Färg Krom
Typ av bas Svängbar, plast
Gängans längd 51.0 mm
Total höjd 83.0 mm
Belastningskapacitet 1700.9 kg
Typ av montage Gängad pinnbult
Vridrörelse 15 °
Commodity Code 7326909890
Allt material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss