Meny Sök

Fötter 76.0 mm M20 x 2.5 3265.9 kg Stål

Essentra artikelnummer:

10644898

Tillverkarens artikelnummer:

HVTM-30

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
4 - 19 305,8774 kr
20 - 39 299,7567 kr
40 - 79 293,636 kr
80 + 287,5153 kr
Standardförpackning: 4

Beställ i flerpack med 4

Totalpris:

1 223,51 kr

4 x 305,8774 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M20 x 2.5
Fotdiameter 76.0 mm
Färg Koppar
Typ av bas Swivel
Gängans längd 51.0 mm
Total höjd 89.0 mm
Belastningskapacitet 3265.9 kg
Typ av montage Gängad pinnbult
Vridrörelse 15 °
Commodity Code 7326909890
Allt material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss