10158449
HVTME-15SS
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 3 | 374,1969 kr |
| 4 - 19 | 340,179 kr |
| 20 - 39 | 309,2536 kr |
| 40 - 79 | 281,1396 kr |
| 80 + | 255,5815 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Gängstorlek | M10 x 1.5 |
|---|---|
| Fotdiameter | 1.26 in |
| Fotdiameter | 32.0 mm |
| Färg | Krom |
| Typ av bas | Svängbar, plast |
| Gängans längd | 51.0 mm |
| Gängans längd | 2.008 in |
| Total höjd | 2.992 in |
| Total höjd | 76.0 mm |
| Belastningskapacitet | 1270.1 kg |
| Belastningskapacitet | 1270.1 kg |
| Typ av montage | Gängad pinnbult |
| Vridrörelse | 15 ° |
| Commodity Code | 7318190090 |
| Allt material | Rostfritt stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta