Meny Sök

Justerbara fötter 25.4.0 mm M8 x 1.25 31.8 mm Koppar

Essentra artikelnummer:

10158234

Tillverkarens artikelnummer:

HVTM-10

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 4

Beställ i flerpack med 4

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M8 x 1.25
Färg Koppar
Typ av bas Swivel
Gängans längd 31.8 mm
Total höjd 49.6 mm
Belastningskapacitet 490.0 kg
Typ av montage Threaded Stud
Vridrörelse 15 °
Commodity Code 7318190090
Allt material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss