Meny Sök

Justerbara fötter 19.1 mm M6 x 1.0 25.4 mm Krom

Essentra artikelnummer:

10158531

Tillverkarens artikelnummer:

HVTME-5SS

4 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 3 472,2169 kr
4 - 19 245,6569 kr
20 - 39 215,4885 kr
40 - 79 202,3787 kr
80 + 185,896 kr
Standardförpackning: 4

Beställ valfritt antal

Totalpris:

472,22 kr

1 x 472,2169 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M6 x 1.0
Fotdiameter 19.1 mm
Färg Krom
Typ av bas Svängbar, plast
Gängans längd 25.4 mm
Total höjd 40.9 mm
Belastningskapacitet 238.1 kg
Typ av montage Gängad pinnbult
Vridrörelse 15 °
Commodity Code 7326909890
Allt material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss