Meny Sök

Fötter 76.0 mm M20 x 2.5 2449.3 kg Stål

Essentra artikelnummer:

10642290

Tillverkarens artikelnummer:

HVTME-30

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
4 - 19 348,0301 kr
20 - 39 341,0792 kr
40 - 79 334,1283 kr
80 + 327,1774 kr
Standardförpackning: 4

Beställ i flerpack med 4

Totalpris:

1 392,12 kr

4 x 348,0301 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M20 x 2.5
Fotdiameter 76.0 mm
Färg Koppar
Typ av bas Svängbar, plast
Gängans längd 51.0 mm
Total höjd 92.0 mm
Belastningskapacitet 2449.3 kg
Typ av montage Gängad pinnbult
Vridrörelse 15 °
Commodity Code 7326909890
Allt material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss