Meny Sök

Justerbara fötter 25.4 mm M8 x 1.25 31.8 mm Krom

Essentra artikelnummer:

10158258

Tillverkarens artikelnummer:

HVTM-10SS

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 4

Beställ valfritt antal

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M8 x 1.25
Fotdiameter 25.4 mm
Färg Krom
Typ av bas Swivel
Gängans längd 31.8 mm
Total höjd 49.6 mm
Belastningskapacitet 490.0 kg
Typ av montage Gängad pinnbult
Vridrörelse 15 °
Commodity Code 7326909890
Allt material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss