Meny Sök

Maskinskruvar – Försänkta

I lager

Försänkta skruvar är perfekta för tillämpningar där det inte får finnas några skruvhuvuden som syns

Serienummer: SR1967

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
491 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Färg Specifikationer Material Gängans längd Drevtyp Köp
0,3908 kr - 0,4825 kr 9900 I lager
M2.5 x 0.45
Naturfärgad
Nylon 6/6
23.5 mm
Kryssbits
0,3777 kr - 0,4663 kr 5976 I lager
M2.5 x 0.45
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.5 mm
Kryssbits
0,4066 kr - 0,502 kr Fråga angående leveranstidhär
M4 x 0.7
Naturfärgad
Nylon 6/6
3.3 mm
Kryssbits
0,3873 kr - 0,4782 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
Naturfärgad
Nylon 6/6
3.7 mm
Kryssbits
0,4179 kr - 0,516 kr 63 I lager
M4 x 0.7
Naturfärgad
Nylon 6/6
17.3 mm
Kryssbits
0,4682 kr - 0,578 kr Fråga angående leveranstidhär
M5 x 0.8
Naturfärgad
Nylon 6/6
7.3 mm
Kryssbits
0,3743 kr - 0,462 kr 797 I lager
M3 x 0.5
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.3 mm
Kryssbits
0,3908 kr - 0,4825 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.7 mm
Kryssbits
0,4918 kr - 0,6072 kr 2377 I lager
M5 x 0.8
Naturfärgad
Nylon 6/6
22.3 mm
Kryssbits
0,3908 kr - 0,4825 kr Fråga angående leveranstidhär
M3 x 0.5
Naturfärgad
Nylon 6/6
23.3 mm
Kryssbits
0,3847 kr - 0,4749 kr 5107 I lager
M2.5 x 0.45
Naturfärgad
Nylon 6/6
14.5 mm
Kryssbits
0,3707 kr - 0,4577 kr 66 I lager
M3 x 0.5
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.3 mm
Kryssbits
0,3952 kr - 0,4879 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
Naturfärgad
Nylon 6/6
7.7 mm
Kryssbits
0,3873 kr - 0,4782 kr Fråga angående leveranstidhär
M3 x 0.5
Naturfärgad
Nylon 6/6
18.3 mm
Kryssbits
0,6722 kr - 0,83 kr 2500 I lager
M5 x 0.8
Naturfärgad
Nylon 6/6
37.3 mm
Kryssbits
2,2569 kr - 2,7862 kr Fråga angående leveranstidhär
M8 x 1.25
Naturfärgad
Nylon 6/6
45.4 mm
Kryssbits
0,6527 kr - 0,6527 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Vit
ISO 2009
Mjukt stål
16.0 mm
Bits med spår
8,5171 kr - 24,8477 kr 200 I lager
M10
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
55.0 mm
Kryssbits
1,5756 kr - 2,772 kr 80 I lager
M6
Svart
DIN 963
Nylon
15.0 mm
Bits med spår
1,1993 kr - 1,6804 kr 400 I lager
M4
Svart
DIN 963
Nylon
10.0 mm
Bits med spår
  • av 25
Skruv Kryssbits M2.5 x 0.45 23.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295229

Prisintervall
0,4825 kr - 0,3908 kr

Lagernivåer
9900 I lager
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    4.4 mm
  • Maximal huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    23.5 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
Skruv Kryssbits M2.5 x 0.45 8.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295182

Prisintervall
0,4663 kr - 0,3777 kr

Lagernivåer
5976 I lager
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    4.4 mm
  • Maximal huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    8.5 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
Skruv Kryssbits M4 x 0.7 3.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296929

Prisintervall
0,502 kr - 0,4066 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    8.0 mm
  • Maximal huvuddiameter
    9.4 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    3.3 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
Skruv Kryssbits M3.5 x 0.6 3.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296431

Prisintervall
0,4782 kr - 0,3873 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    6.9 mm
  • Maximal huvuddiameter
    8.2 mm
  • Huvudets höjd
    2.3 mm
  • Gängans längd
    3.7 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
Skruv Kryssbits M4 x 0.7 17.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296974

Prisintervall
0,516 kr - 0,4179 kr

Lagernivåer
63 I lager
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    8.0 mm
  • Maximal huvuddiameter
    9.4 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    17.3 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
Skruv Kryssbits M5 x 0.8 7.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297490

Prisintervall
0,578 kr - 0,4682 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    8.9 mm
  • Maximal huvuddiameter
    10.4 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    7.3 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
Skruv Kryssbits M3 x 0.5 6.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295915

Prisintervall
0,462 kr - 0,3743 kr

Lagernivåer
797 I lager
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    5.2 mm
  • Maximal huvuddiameter
    6.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängans längd
    6.3 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
Skruv Kryssbits M3.5 x 0.6 5.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296448

Prisintervall
0,4825 kr - 0,3908 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    6.9 mm
  • Maximal huvuddiameter
    8.2 mm
  • Huvudets höjd
    2.3 mm
  • Gängans längd
    5.7 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
Skruv Kryssbits M5 x 0.8 22.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297537

Prisintervall
0,6072 kr - 0,4918 kr

Lagernivåer
2377 I lager
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    8.9 mm
  • Maximal huvuddiameter
    10.4 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    22.3 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
Skruv Kryssbits M3 x 0.5 23.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295960

Prisintervall
0,4825 kr - 0,3908 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    5.2 mm
  • Maximal huvuddiameter
    6.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängans längd
    23.3 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
Skruv Kryssbits M2.5 x 0.45 14.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295205

Prisintervall
0,4749 kr - 0,3847 kr

Lagernivåer
5107 I lager
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    4.4 mm
  • Maximal huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    14.5 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
Skruv Kryssbits M3 x 0.5 4.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295908

Prisintervall
0,4577 kr - 0,3707 kr

Lagernivåer
66 I lager
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    5.2 mm
  • Maximal huvuddiameter
    6.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängans längd
    4.3 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
Skruv Kryssbits M3.5 x 0.6 7.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296455

Prisintervall
0,4879 kr - 0,3952 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    6.9 mm
  • Maximal huvuddiameter
    8.2 mm
  • Huvudets höjd
    2.3 mm
  • Gängans längd
    7.7 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
Skruv Kryssbits M3 x 0.5 18.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295953

Prisintervall
0,4782 kr - 0,3873 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    5.2 mm
  • Maximal huvuddiameter
    6.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängans längd
    18.3 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
Skruv Kryssbits M5 x 0.8 37.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297551

Prisintervall
0,83 kr - 0,6722 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    8.9 mm
  • Maximal huvuddiameter
    10.4 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    37.3 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
Skruv Kryssbits M8 x 1.25 45.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298725

Prisintervall
2,7862 kr - 2,2569 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    15.4 mm
  • Maximal huvuddiameter
    17.3 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängans längd
    45.4 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
Skruv Bits med spår M5 16.0 mm Mjukt stål Vit

10646045

Prisintervall
0,6527 kr - 0,6527 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Vit
  • Slutför
    Förzinkad
Skruv Kryssbits M10 55.0 mm Nylon Naturfärgad

10330692

Prisintervall
24,8477 kr - 8,5171 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    55.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M6 15.0 mm Nylon Svart

10330432

Prisintervall
2,772 kr - 1,5756 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M4 10.0 mm Nylon Svart

10330104

Prisintervall
1,6804 kr - 1,1993 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish