Försänkta skruvar är perfekta för tillämpningar där det inte får finnas några skruvhuvuden som syns
Serienummer: SR1967
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Specifikationer | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5859 kr - 7,4126 kr | 18 I lager |
M3
|
Naturfärgad
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Kryssbits
|
||
| 13,424 kr - 15,3437 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M1.4
|
Naturfärgad
|
UL94 HB
|
Reny
|
0.059 in
1.5 mm
|
Kryssbits
|
||
| 19,9124 kr - 36,5997 kr | 600 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 7,7629 kr - 11,6444 kr | 300 I lager |
M3
|
Svart
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Kryssbits
|
||
| 10,0049 kr - 11,252 kr | 76 I lager |
M3
|
Naturfärgad
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Kryssbits
|
||
| 10,0049 kr - 11,252 kr | 200 I lager |
M4
|
Naturfärgad
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Kryssbits
|
||
| 7,875 kr - 11,8125 kr | 279 I lager |
M4
|
Svart
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Kryssbits
|
||
| 6,5158 kr - 9,7807 kr | 1600 I lager |
M5
|
Svart
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Kryssbits
|
||
| 47,5305 kr - 53,4719 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Ljusbrun
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Kryssbits
|
||
| 16,1144 kr - 24,1716 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Svart
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Kryssbits
|
||
| 8,7727 kr - 25,5932 kr | 200 I lager |
M10
|
Naturfärgad
|
DIN 963
|
Nylon
|
2.165 in
55.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 19,6017 kr - 34,7357 kr | 50 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 26,7619 kr - 40,6236 kr | 75 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 11,258 kr - 19,6757 kr | 225 I lager |
M4
|
Naturfärgad
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 19,6017 kr - 34,7357 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Naturfärgad
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 6,4796 kr - 11,3468 kr | 100 I lager |
M3
|
Naturfärgad
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,3965 kr - 1,9379 kr | 750 I lager |
M2
|
Naturfärgad
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,3965 kr - 1,9379 kr | 6000 I lager |
M2
|
Naturfärgad
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,3965 kr - 1,9379 kr | 1098 I lager |
M2.5
|
Naturfärgad
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,3965 kr - 1,9379 kr | 435 I lager |
M2.5
|
Naturfärgad
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta