10296929
50M040070I006
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,502 kr |
| 5000 - 19999 | 0,4518 kr |
| 20000 + | 0,4066 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Minsta huvuddiameter | 8.0 mm |
|---|---|
| Minsta huvuddiameter | 0.315 in |
| Maximal huvuddiameter | 0.37 in |
| Maximal huvuddiameter | 9.4 mm |
| Huvudets höjd | 0.106 in |
| Huvudets höjd | 2.7 mm |
| Gängans längd | 3.3 mm |
| Gängans längd | 0.13 in |
| Gängstorlek | M4 x 0.7 |
| Färg | Naturfärgad |
| Drevtyp | Kryssbits |
| Skruvtyp | Maskinskruv |
| Typ av huvud | Platt försänkt huvud |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta