Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 0,4485 kr |
5000 - 19999 | 0,4037 kr |
20000 + | 0,3634 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Minimum Head Diameter | 5.2 mm |
---|---|
Minimum Head Diameter | 0.205 in |
Maximum Head Diameter | 6.3 mm |
Maximum Head Diameter | 0.248 in |
Head Height | 1.7 mm |
Head Height | 0.067 in |
Thread Length | 8.0 mm |
Thread Length | 0.315 in |
Thread Size | M3 |
Colour | Natural |
Drive Type | Crossed Drive |
Screw Type | Machine Screw |
Head Type | Flat Countersunk Head |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta