Meny Sök

Skruv Kryssbits M5 x 0.8 37.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

En försänkt skruv med krysshuvud av naturfärgad nylon, utgör en fästanordning med låg vikt som kan användas för många ändamål i olika branscher. Nylon innebär en god balans mellan mekaniska styrka och isoleringsegenskaper.
Essentra artikelnummer:

10297551

Tillverkarens artikelnummer:

50M050080I040

2500 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 0,83 kr
2500 - 9999 0,747 kr
10000 + 0,6722 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

415,00 kr

500 x 0,83 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Minsta huvuddiameter 8.9 mm
Maximal huvuddiameter 10.4 mm
Huvudets höjd 2.7 mm
Gängans längd 37.3 mm
Gängstorlek M5 x 0.8
Färg Naturfärgad
Drevtyp Kryssbits
Skruvtyp Maskinskruv
Typ av huvud Platt försänkt huvud
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss