10298725
50M080125I050
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 2499 | 2,7862 kr |
| 2500 - 9999 | 2,5077 kr |
| 10000 + | 2,2569 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Minsta huvuddiameter | 0.606 in |
|---|---|
| Minsta huvuddiameter | 15.4 mm |
| Maximal huvuddiameter | 0.681 in |
| Maximal huvuddiameter | 17.3 mm |
| Huvudets höjd | 4.6 mm |
| Huvudets höjd | 0.181 in |
| Gängans längd | 1.787 in |
| Gängans längd | 45.4 mm |
| Gängstorlek | M8 x 1.25 |
| Färg | Naturfärgad |
| Drevtyp | Kryssbits |
| Skruvtyp | Maskinskruv |
| Typ av huvud | Platt försänkt huvud |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta