Meny Sök

Skruv Kryssbits M2.5 x 0.45 14.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

En försänkt skruv med krysshuvud av naturfärgad nylon, utgör en fästanordning med låg vikt som kan användas för många ändamål i olika branscher. Nylon innebär en god balans mellan mekaniska styrka och isoleringsegenskaper.
Essentra artikelnummer:

10295205

Tillverkarens artikelnummer:

50M025045I016

5107 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,4749 kr
5000 - 19999 0,4275 kr
20000 + 0,3847 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

474,90 kr

1000 x 0,4749 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Minsta huvuddiameter 4.4 mm
Maximal huvuddiameter 5.5 mm
Huvudets höjd 1.5 mm
Gängans längd 14.5 mm
Gängstorlek M2.5 x 0.45
Färg Naturfärgad
Drevtyp Kryssbits
Skruvtyp Maskinskruv
Typ av huvud Platt försänkt huvud
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss