10295908
50M030050I006
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,4577 kr |
| 5000 - 19999 | 0,4119 kr |
| 20000 + | 0,3707 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Minsta huvuddiameter | 0.205 in |
|---|---|
| Minsta huvuddiameter | 5.2 mm |
| Maximal huvuddiameter | 6.3 mm |
| Maximal huvuddiameter | 0.248 in |
| Huvudets höjd | 0.067 in |
| Huvudets höjd | 1.7 mm |
| Gängans längd | 4.3 mm |
| Gängans längd | 0.169 in |
| Gängstorlek | M3 x 0.5 |
| Färg | Naturfärgad |
| Drevtyp | Kryssbits |
| Skruvtyp | Maskinskruv |
| Typ av huvud | Platt försänkt huvud |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta