Meny Sök

Koniska lock och pluggar – Standard PCR

I lager

Standard koniska lock och proppar är utformade för att fungera både som lock och proppar. De kan rymma över 140 storlekar på grund av sin avsmalnande form. Vanligtvis används för att skydda mot skador, smuts, fukt och andra korrosiva kemikalier under lagring och frakt. De är allmänt tillämpliga inom olika branscher. Enkla att installera och ta bort, erbjuder de en kostnadseffektiv lösning.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTCPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
34 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet När den används som en plugg d1 Färg d2 d3 När den används som en kåpa d4 Köp
22,0285 kr - 24,4761 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
4,0483 kr - 4,4981 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
11,4294 kr - 12,6994 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
15,7272 kr - 17,4746 kr Fråga angående leveranstidhär
157.0 mm
Grön
163.0 mm
142.8 mm
148.6 mm
20,0259 kr - 22,251 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
3,7516 kr - 5,8359 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
17,8765 kr - 27,808 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
4,6415 kr - 5,1573 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
13,5788 kr - 21,1226 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
0,6784 kr - 0,7538 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
0,7359 kr - 1,1448 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
2,7282 kr - 3,0314 kr 4800 I lager
Grön
0,7072 kr - 1,1001 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
2,3731 kr - 2,6368 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
1,2071 kr - 1,3412 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
0,505 kr - 0,7855 kr Fråga angående leveranstidhär
23.4 mm
Grön
26.4 mm
21.4 mm
24.4 mm
4,3449 kr - 4,8277 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
3,0844 kr - 3,4271 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
3,4396 kr - 3,8218 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
0,7647 kr - 1,1895 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
  • av 2
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 270.0 mm 223.0 mm Grön

20747435

Prisintervall
24,4761 kr - 22,0285 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 96.5 mm 101.0 mm Grön

20747329

Prisintervall
4,4981 kr - 4,0483 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 139.5 mm 140.0 mm Grön

20747381

Prisintervall
12,6994 kr - 11,4294 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 157.0 mm 148.6 mm Grön

20747404

Prisintervall
17,4746 kr - 15,7272 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    172.0 mm
  • d1
    157.0 mm
  • d2
    163.0 mm
  • d3
    142.8 mm
  • d4
    148.6 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 216.0 mm 223.0 mm Grön

20747428

Prisintervall
22,251 kr - 20,0259 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 93.5 mm 97.8 mm Grön

20747312

Prisintervall
5,8359 kr - 3,7516 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 173.0 mm 179.2 mm Grön

20747411

Prisintervall
27,808 kr - 17,8765 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 101.9 mm 103.0 mm Grön

20747343

Prisintervall
5,1573 kr - 4,6415 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 146.8 mm 148.6 mm Grön

20747398

Prisintervall
21,1226 kr - 13,5788 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 33.6 mm 42.7 mm Grön

20747190

Prisintervall
0,7538 kr - 0,6784 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 34.9 mm 35.2 mm Grön

20747213

Prisintervall
1,1448 kr - 0,7359 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 74.0 mm 73.9 mm Grön

20747282

Prisintervall
3,0314 kr - 2,7282 kr

Lagernivåer
4800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 33.9 mm 35.8 mm Grön

20747206

Prisintervall
1,1001 kr - 0,7072 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 70.0 mm 74.0 mm Grön

20747275

Prisintervall
2,6368 kr - 2,3731 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 48.6 mm 49.7 mm Grön

20747244

Prisintervall
1,3412 kr - 1,2071 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 23.4 mm 24.4 mm Grön

20747145

Prisintervall
0,7855 kr - 0,505 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    29.3 mm
  • d1
    23.4 mm
  • d2
    26.4 mm
  • d3
    21.4 mm
  • d4
    24.4 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 98.0 mm 98.5 mm Grön

20747336

Prisintervall
4,8277 kr - 4,3449 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 77.1 mm 78.2 mm Grön

20747299

Prisintervall
3,4271 kr - 3,0844 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 84.2 mm 88.3 mm Grön

20747305

Prisintervall
3,8218 kr - 3,4396 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 38.6 mm 39.0 mm Grön

20747220

Prisintervall
1,1895 kr - 0,7647 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000