Meny Sök

Kåpa

I lager

Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikongummi, EPDM, Silikon Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Ljusblå, Orange, Ljusgrön, Grå Serienummer: SR1052, SR1095

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
247 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet IH Färg Material D Köp
43,1238 kr - 45,0322 kr 347 I lager
50.8 mm
Svart
EPDM
53.5 mm
3,4031 kr - 3,7708 kr Fråga angående leveranstidhär
63.5 mm
Naturfärgad
Silikon
17.5 mm
4,7329 kr - 5,2442 kr 197 I lager
72.2 mm
Naturfärgad
Silikon
21.5 mm
2,9587 kr - 4,1422 kr 4180 I lager
39.0 mm
Svart
EPDM
6.0 mm
22,7232 kr - 31,8125 kr Fråga angående leveranstidhär
52.0 mm
Svart
EPDM
48.0 mm
8,2105 kr - 19,9619 kr 1050 I lager
39.0 mm
Svart
EPDM
24.0 mm
2,6956 kr - 3,744 kr 600 I lager
38.1 mm
Naturfärgad
Silikon
31.8 mm
3,1027 kr - 3,4379 kr 9822 I lager
48.9 mm
Naturfärgad
Silikon
19.1 mm
6,8365 kr - 7,575 kr 470 I lager
50.8 mm
Naturfärgad
Silikon
41.3 mm
7,1453 kr - 7,2933 kr Fråga angående leveranstidhär
15.9 mm
Svart
EPDM
17.5 mm
14,5126 kr - 20,3177 kr 130 I lager
52.0 mm
Svart
EPDM
36.0 mm
1,232 kr - 1,3651 kr 2915 I lager
15.9 mm
Naturfärgad
Silikon
17.5 mm
1,9232 kr - 2,1309 kr 651 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
Silikon
20.6 mm
6,0101 kr - 6,6594 kr 1500 I lager
109.2 mm
Naturfärgad
Silikon
19.1 mm
2,2913 kr - 2,5389 kr Fråga angående leveranstidhär
20.8 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
1,4347 kr - 1,5897 kr Fråga angående leveranstidhär
27.9 mm
Naturfärgad
Silikon
14.3 mm
14,7493 kr - 15,0452 kr 3200 I lager
25.4 mm
Svart
EPDM
20.6 mm
31,9397 kr - 33,3451 kr 20080 I lager
50.8 mm
Svart
EPDM
41.3 mm
1692 I lager
30.0 mm
Svart
EPDM
7.7 mm
0,5853 kr - 0,813 kr 57104 I lager
25.4 mm
Blå
Silikon
4.2 mm
  • av 13
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10350942

Prisintervall
45,0322 kr - 43,1238 kr

Lagernivåer
347 I lager
Egenskaper
  • D
    53.5 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    316 °C
Cape 63.5 mm Caoutchouc silicone Naturel

10350775

Prisintervall
3,7708 kr - 3,4031 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    17.5 mm
  • IH
    63.5 mm
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    316 °C
Cape 72.2 mm Caoutchouc silicone Naturel

10350812

Prisintervall
5,2442 kr - 4,7329 kr

Lagernivåer
197 I lager
Egenskaper
  • D
    21.5 mm
  • IH
    72.2 mm
  • Gängstorlekar
    M22; 7/8 in UNF
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Cape 6.0 mm 39.0 mm EPDM Noir

10386460

Prisintervall
4,1422 kr - 2,9587 kr

Lagernivåer
4180 I lager
Egenskaper
  • D
    6.0 mm
  • IH
    39.0 mm
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Cape 48.0 mm 52.0 mm EPDM Noir

10386576

Prisintervall
31,8125 kr - 22,7232 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    48.0 mm
  • IH
    52.0 mm
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Cape 24.0 mm 39.0 mm EPDM Noir

10386521

Prisintervall
19,9619 kr - 8,2105 kr

Lagernivåer
1050 I lager
Egenskaper
  • D
    24.0 mm
  • IH
    39.0 mm
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348390

Prisintervall
3,744 kr - 2,6956 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • D
    31.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    M33; 1 1/2 in UNF; 1 in BSP
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    Metrisk
Cape 48.9 mm Caoutchouc silicone Naturel

10350782

Prisintervall
3,4379 kr - 3,1027 kr

Lagernivåer
9822 I lager
Egenskaper
  • D
    19.1 mm
  • IH
    48.9 mm
  • Gängstorlekar
    M20; 3/4 in UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Cape 50.8 mm Caoutchouc silicone Naturel

10350836

Prisintervall
7,575 kr - 6,8365 kr

Lagernivåer
470 I lager
Egenskaper
  • D
    41.3 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Gängstorlekar
    1 1/4 in BSP
  • Gängstandard
    BSP
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10350874

Prisintervall
7,2933 kr - 7,1453 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    17.5 mm
  • IH
    15.9 mm
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    316 °C
Cape 36.0 mm 52.0 mm EPDM Noir

10386552

Prisintervall
20,3177 kr - 14,5126 kr

Lagernivåer
130 I lager
Egenskaper
  • D
    36.0 mm
  • IH
    52.0 mm
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Cape 15.9 mm Caoutchouc silicone Naturel

10350768

Prisintervall
1,3651 kr - 1,232 kr

Lagernivåer
2915 I lager
Egenskaper
  • D
    17.5 mm
  • IH
    15.9 mm
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    316 °C
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10350805

Prisintervall
2,1309 kr - 1,9232 kr

Lagernivåer
651 I lager
Egenskaper
  • D
    20.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    M22; 7/8 in UNF; 1/2 in BSP
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    BSP
Cape 109.2 mm Caoutchouc silicone Naturel

10350799

Prisintervall
6,6594 kr - 6,0101 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • D
    19.1 mm
  • IH
    109.2 mm
  • Gängstorlekar
    M20; 3/4 in UNF
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Cape 20.8 mm Caoutchouc silicone Naturel

10350829

Prisintervall
2,5389 kr - 2,2913 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    25.4 mm
  • IH
    20.8 mm
  • Gängstorlekar
    M27; 1 in UNF
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Cape 27.9 mm Caoutchouc silicone Naturel

10350751

Prisintervall
1,5897 kr - 1,4347 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    14.3 mm
  • IH
    27.9 mm
  • Gängstorlekar
    M15
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10350911

Prisintervall
15,0452 kr - 14,7493 kr

Lagernivåer
3200 I lager
Egenskaper
  • D
    20.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    7/8 in UNF; 1/2 in BSP; M22
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10350935

Prisintervall
33,3451 kr - 31,9397 kr

Lagernivåer
20080 I lager
Egenskaper
  • D
    41.3 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Gängstorlekar
    1 1/14 in BSP
  • Gängstandard
    BSP
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
Cape 7.7 mm 30.0 mm EPDM Noir

10359716


Lagernivåer
1692 I lager
Egenskaper
  • D
    7.7 mm
  • IH
    30.0 mm
  • Gängstorlekar
    M8
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    EPDM-gummi
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10292815

Prisintervall
0,813 kr - 0,5853 kr

Lagernivåer
57104 I lager
Egenskaper
  • D
    4.2 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    M4; 3/16 in UNF
  • Gängstandard
    UNF
  • Allt material
    Silikon