Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikongummi, EPDM, Silikon Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Ljusblå, Orange, Ljusgrön, Grå Serienummer: SR1052, SR1095
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | IH | Färg | Material | D | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5492 kr - 2,8246 kr | 1279 I lager |
3 in
76.2 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7706 kr - 0,8538 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,6168 kr - 0,6168 kr | 66130 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,4705 kr - 1,4705 kr | 28292 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 1,2056 kr - 1,2056 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 1,6717 kr - 1,6717 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 1,2471 kr - 1,2471 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 1,4127 kr - 1,4127 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,716 kr - 0,716 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,5799 kr - 0,5799 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,1145 kr - 1,548 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikongummi
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5443 kr - 0,756 kr | 555 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikongummi
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 1,1452 kr - 1,2689 kr | 16 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikongummi
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 5,163 kr - 5,163 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 0,27 kr - 0,375 kr | 9904 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 6,6139 kr - 6,6139 kr | 35 I lager |
2.843 in
72.2 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 2,7378 kr - 3,8025 kr | 19734 I lager |
2 in
50.8 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 6,5684 kr - 6,5684 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,567 kr - 0,7875 kr | 4958 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Orange
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 8,1217 kr - 8,1217 kr | 500 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta