Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikongummi, EPDM, Silikon Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Ljusblå, Orange, Ljusgrön, Grå Serienummer: SR1052, SR1095
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | IH | Färg | Material | D | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4665 kr - 0,648 kr | 102071 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Rosa
|
Silikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,379 kr - 0,5265 kr | 21817 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
Silikon
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,4989 kr - 0,5529 kr | 16560 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
Rosa
|
Silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,6318 kr - 0,8775 kr | 5696 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Rosa
|
Silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,6406 kr - 0,7098 kr | 4142 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,7711 kr - 1,071 kr | 1132 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Gul
|
Silikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,216 kr - 0,30 kr | 26481 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
Silikon
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,7387 kr - 1,026 kr | 18929 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Gul
|
Silikon
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 1,6005 kr - 2,223 kr | 456 I lager |
1.925 in
48.9 mm
|
Ljusgrön
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,5637 kr - 0,783 kr | 5983 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Gul
|
Silikon
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,2818 kr - 0,3915 kr | 9430 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Grön
|
Silikon
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1944 kr - 0,27 kr | 3563 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Gul
|
Silikon
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 3798 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.15 in
3.8 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.457 in
11.6 mm
|
|||
| 6000 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
|||
| 68099 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
|||
| 1350 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
| 1750 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta