Meny Sök

Cape 48.9 mm Caoutchouc silicone Naturel

An ideal solution for protecting and masking parts undergoing painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing or that are exposed to high temperatures. Suitable for protecting studs, pins tube ends and more. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Essentra artikelnummer:

10350782

Tillverkarens artikelnummer:

1475765

9822 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 299 3,4379 kr
300 - 999 3,266 kr
1000 + 3,1027 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

343,79 kr

100 x 3,4379 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 19.1 mm
IH 48.9 mm
Gängstorlekar M20; 3/4 in UNF
Gängstandard Metrisk
Gängstandard UNF
Allt material Eten-propen-dien-monomer
Färg Naturfärgad
Commodity Code 4016999790

Produkten 1475765 ersätter:

Cape 19.1 mm 48.9 mm Caoutchouc silicone Naturel
Essentra artikelnummer: 10449448
Tillverkarens artikelnummer: 461722

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss