Meny Sök

Cape 50.8 mm Caoutchouc silicone Naturel

An ideal solution for protecting and masking parts undergoing painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing or that are exposed to high temperatures. Suitable for protecting studs, pins tube ends and more. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Essentra artikelnummer:

10350836

Tillverkarens artikelnummer:

1475770

470 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 149 7,575 kr
150 - 499 7,1963 kr
500 + 6,8365 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

378,75 kr

50 x 7,575 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 41.3 mm
IH 50.8 mm
Gängstorlekar 1 1/4 in BSP
Gängstandard BSP
Allt material Eten-propen-dien-monomer
Färg Naturfärgad
Maxtemperatur 316 °C
Commodity Code 4016999790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss