Meny Sök

Cape 27.9 mm Caoutchouc silicone Naturel

An ideal solution for protecting and masking parts undergoing painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing or that are exposed to high temperatures. Suitable for protecting studs, pins tube ends and more. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Essentra artikelnummer:

10350751

Tillverkarens artikelnummer:

1475762

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 299 1,5897 kr
300 - 999 1,5102 kr
1000 + 1,4347 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

158,97 kr

100 x 1,5897 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 14.3 mm
IH 27.9 mm
Gängstorlekar M15
Gängstandard Metrisk
Allt material Eten-propen-dien-monomer
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790

Produkten 1475762 ersätter:

Cape 14.3 mm 27.9 mm Caoutchouc silicone Naturel
Essentra artikelnummer: 10449417
Tillverkarens artikelnummer: 461712

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss