Meny Sök

Cape 36.0 mm 52.0 mm EPDM Noir

An ideal solution for protecting and masking parts undergoing painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing or that are exposed to high temperatures. Suitable for protecting studs, pins tube ends and more. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Essentra artikelnummer:

10386552

Tillverkarens artikelnummer:

491612

130 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 99 20,3177 kr
100 + 14,5126 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

203,18 kr

10 x 20,3177 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 36.0 mm
IH 52.0 mm
Allt material Eten-propen-dien-monomer
Färg Svart
Maxtemperatur 180 °C
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss