Meny Sök

Cape 20.8 mm Caoutchouc silicone Naturel

An ideal solution for protecting and masking parts undergoing painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing or that are exposed to high temperatures. Suitable for protecting studs, pins tube ends and more. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Essentra artikelnummer:

10350829

Tillverkarens artikelnummer:

1475769

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 299 2,5389 kr
300 - 999 2,4119 kr
1000 + 2,2913 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

253,89 kr

100 x 2,5389 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 25.4 mm
IH 20.8 mm
Gängstorlekar M27; 1 in UNF
Gängstandard UNF
Gängstandard Metrisk
Allt material Eten-propen-dien-monomer
Färg Naturfärgad
Maxtemperatur 316 °C
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss