Meny Sök

Cape 38.1 mm EPDM Noir

An ideal solution for protecting and masking parts undergoing painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing or that are exposed to high temperatures. Suitable for protecting studs, pins tube ends and more. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Essentra artikelnummer:

10350874

Tillverkarens artikelnummer:

1475774

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 2499 7,2933 kr
2500 + 7,1453 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

729,33 kr

100 x 7,2933 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 17.5 mm
IH 15.9 mm
Allt material Eten-propen-dien-monomer
Färg Svart
Maxtemperatur 316 °C
Commodity Code 4016999790

Produkten 1475774 ersätter:

Cape 17.5 mm 15.9 mm EPDM Noir
Essentra artikelnummer: 10449530
Tillverkarens artikelnummer: 461806

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss