10323441
008765023243
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 10 - 49 | 28,1525 kr |
| 50 - 999 | 17,9152 kr |
| 1000 + | 14,0836 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Axeldiameter | 28.0 mm |
|---|---|
| Axeldiameter | 1.102 in |
| Axellängd | 1.122 in |
| Axellängd | 28.5 mm |
| Totallängd | 1.181 in |
| Totallängd | 30.0 mm |
| Flänstjocklek | 1.5 mm |
| Flänstjocklek | 0.059 in |
| Typ av lager | Glidlager |
| Högsta drifttemperatur | 120 °C |
| Högsta drifttemperatur | 248 °F |
| Nominell innerdiameter | 0.984 in |
| Nominell innerdiameter | 25.0 mm |
| Allt material | Polyamid 6.6;Glasfiber;Polytetrafluoroetylen |
| Ytterdiameter | 28.0 mm |
| Ytterdiameter | 1.102 in |
| Måttstandard | Mått enligt metersystemet |
| Diameter på axelhål | 25.0 mm |
| Diameter på axelhål | 0.984 in |
| Flänsens ytterdiameter | 35.0 mm |
| Flänsens ytterdiameter | 1.378 in |
| Nominell ytterdiameter | 28.0 mm |
| Nominell ytterdiameter | 1.102 in |
| Flanged | Ja |
| Innerdiameter | 0.984 in |
| Innerdiameter | 25.0 mm |
| Total diameter | 1.181 in |
| Total diameter | 30.0 mm |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta